Sistema di filtrazione per laboratorio Eaton BECO INTEGRA LAB 220 P, AISI 316L/AISI 316Ti, 310 cm², diam. 222 mm, Tri-clamp
| Nome prodotto |
Filtro a foglio singolo da laboratorio Eaton BECO INTEGRA LAB 220 P
|
| Sigla catalogo |
P7001001
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
320 mm
|
| Larghezza prodotto |
290 mm
|
| Peso prodotto |
10 kg
|
| Conformità |
EC 1935/2004
Approvato da FDA |
| Certificazione/i |
CE Approval, PED 2014/68/EU according to article 4, paragraph 3
Certificazione ATEX Material certification according to EN10207 |
| Materiale |
SS 316 Ti (1.4571)
|
| Tipo collegamento (ingresso) |
Tri-clamp ISO 2852
|
| Tipo collegamento (uscita) |
Tri-clamp ISO 2852
|
| Tipo materiale filtro |
Acciaio inox AISI 316L
|
| Finitura superficie filtro |
Lucidato elettroliticamente
|
| Materiale guarnizione/o-ring |
EPDM
|
| Materiale a contatto con il prodotto |
Acciaio inox AISI 316 L/AISI 316 Ti Hastelloy
|
| Pressione differenziale - max |
3 bar
|
| Area superficie filtro (filtrazione a strati) |
310 cm²
|
| Formato strato filtrante |
Ø 222 mm
|
| Grandezza collegamento (ingresso/uscita) |
DN8
|
| Temperatura di esercizio - max |
140 °C
|