Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

P761

Eaton Moeller series gamma Weatherproof (PREMERA PROOF) - Dispositivi di cablaggio. Scatola, 1G, IP66

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series Weatherproof range (PREMERA PROOF) - Wiring devices
Sigla catalogo
P761
EAN
5010826132729
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60670-22
IEC 60670-1
Codice modello
P761

Caratteristiche prodotto

Tipo
Altri Accessori Premera Proof
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di dispositivi accoppiati
1
Colore base
Grigio
Materiale supporto
Materiale termoplastico
Degree of protection (IP)
IP66
Finitura/colore piastra frontale
Cancella
Profondità piastra anteriore
10 mm - 20 mm
Materiale piastra anteriore
Materiale termoplastico
Piastra frontale/Dimensioni modulo
137 mm x 132 mm x 80 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.