Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PB1D
Eaton Protection Box 1 DIN

Eaton Protection Box 1 DIN, 10 A, Ingresso: Schuko, Uscita: (1) Schuko

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Protection Box
Sigla catalogo
PB1D
EAN
3553340667152
Lunghezza/profondità del prodotto
98 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
72.5 mm
Peso prodotto
0.115 kg
Conformità
Con marchio CE
EAC
Certificazione/i
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11
Codice modello
Eaton Protection Box 1 DIN

Caratteristiche aggiuntive

Valore nominale intensità di corrente
10A
Tipo di indicatore
Colore del LED
Materiale
Plastica
Caratteristiche speciali
Dispositivo di alto livello per la protezione da sovratensioni con presa Schuko (DIN), conformità IEC 61643-11, con garanzia sui dispositivi collegati
Tipo
Soppressore di sovratensione

Caratteristiche del scaricatore di sovratensione di uscita

Angolo dell’inserto centrale ruotato
Altro
Interruttore automatico di potenza
No
Colore
nero/bianco
Sezione nucleo
0 mm²
Grado di protezione
IP20
Senza alogeni
No
Forma dell’alloggiamento
Rettangolare
Connessione di ingresso
Protective contact (SCHUKO)
Protezione linea Internet/tel.
No
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altro
Designazione NEMA
Nessuna
Frequenza nominale
50-60 Hz
Numero di prese di uscita del dispositivo freddo
8
Numero di prese NEMA
0
Numero di uscite
1
Numero di uscite (altre)
8
Numero di prese di uscita con contatto protettivo
1
Numero di collegamenti USB
0
Temperatura di esercizio - max
40 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Tensione di esercizio
220-250 V
Contenuto della confezione
  • Dispositivo soppressore di sovratensione
  • Guida rapida
Lunghezza del cavo di alimentazione
0
Numero RAL
9003
Interruttore differenziale
No
Dotato di:
Fusibile
sovratensore
Indicazione LED
Finitura superficiale
Opaco/satinato
Protezione superficiale
Altro
Valore nominale sovratensione
1500 V
Commutabile
Trasparente
No

Caratteristiche del dispositivo di protezione da sovratensione

Metodo di montaggio
Guida DIN 35 mm
Fase
Monofase
Corrente di sovratensione
3000A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.