Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PB6D
Codice del modello: Eaton Protection Box 6 DIN

Eaton Protection Box 6 DIN, 10 A, Ingresso: Schuko, Uscite: (6) Schuko

General specifications

Nome prodotto
Eaton Protection Box
Sigla catalogo
PB6D
EAN
3553340667190
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
47.5 mm
Peso prodotto
0.586 kg
Conformità
Con marchio CE
EAC
Certificazione/i
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11
Codice modello
Eaton Protection Box 6 DIN

More additional specifications

Valore nominale intensità di corrente
10A
Tipo di indicatore
Colore del LED
Materiale
Plastica
Caratteristiche speciali
Dispositivo multipresa di alto livello per la protezione da sovratensioni con 6 prese Schuko (DIN), conformità IEC 61643-11, con garanzia sui dispositivi collegati
Tipo
Soppressore di sovratensione

Outlet surge suppressor specifications

Angolo dell’inserto centrale ruotato
Altro
Interruttore automatico di potenza
Colore
nero/bianco
Sezione nucleo
0 mm²
Grado di protezione
IP20
Dotato di:
interruttore on/off
Fusibile
Indicazione LED
sovratensore
Senza alogeni
No
Senza alogeni
No
Forma dell’alloggiamento
Rettangolare
Connessione di ingresso
Protective contact (SCHUKO)
Protezione linea Internet/tel.
No
Classificazione dell’interruzione
10 AIC
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altro
Designazione NEMA
Nessuna
Frequenza nominale
50-60 Hz
Numero di prese di uscita del dispositivo freddo
7
Numero di prese NEMA
0
Numero di prese NEMA
0
Numero di uscite
6
Numero di uscite (altre)
7
Numero di prese di uscita con contatto protettivo
6
Numero di collegamenti USB
0
Temperatura di esercizio - max
40 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Tensione di esercizio
220-250 V
Contenuto della confezione
  • Dispositivo soppressore di sovratensione
  • Guida rapida
Lunghezza del cavo di alimentazione
1.5 m
Numero RAL
9003
Interruttore differenziale
No
Finitura superficiale
Opaco/satinato
Protezione superficiale
Altro
Valore nominale sovratensione
1500 V
Commutabile
Trasparente
No

Surge protective device specifications

Metodo di montaggio
Portatile
Guida DIN 35 mm
Fase
Monofase
Corrente di sovratensione
3000A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.