Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PDE26G0200TAAS

Interruttore automatico scatolato Eaton Moeller series Power Defense, 200 A, 36 kA, 4 p, terminale a vite

General specifications

Nome prodotto
Interruttore automatico scatolato Eaton Moeller series Power Defense
Sigla catalogo
PDE26G0200TAAS
EAN
9008790969928
Lunghezza/profondità del prodotto
201 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
2.268 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
IEC/EN 60947
Codice modello
PDE26G0200TAAS

Delivery program

Tipo
Interruttore automatico
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
PDE2
Numero di poli
Quattro poli
Valore nominale intensità di corrente
200 A
Sistema di sgancio
Sganciatore magnetotermico
Caratteristiche
Unità di protezione
Partenza motore opzionale
Caratteristiche speciali
Termicamente e magneticamente regolabile (calibrato a 40 °C)

Technical Data - Electrical

Tensione nominale
220 V - 440 V
Tensione nominale (DC)
250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
4000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Corrente nominale (Iu)
200 A
Valore nominale intensità di corrente
200 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
1000 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
1600 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
160 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
200 A
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
36 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
22.5 kA
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Raccordo a vite
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Tipo di maniglia
Interruttore a bilanc
Categoria d'uso
A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Direzione alimentazione in ingresso
Verticale e ruotato a 90° in tutte le direzioni

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Apparecchio completo nella cassa
Fisso
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Apparecchio completo nella cassa
Fisso
Grado di protezione
IP2X
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Parte frontale
Caratteristiche speciali
Termicamente e magneticamente regolabile (calibrato a 40 °C)
Durata meccanica
20.000 operazioni

Technical Data - Mechanical - Terminals

Morsetti standard
Morsetto a vite

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Additional information

Funzioni
Protezione impianti e cavi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.