Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PDE710030
Codice del modello: PDE1XRCD4P100F300

Eaton Moeller series Power Defense - Interruttore automatico scatolato. Sganciatore guasto verso terra, 300mA, 4p, montaggio in basso

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series Power Defense relè di terra
Sigla catalogo
PDE710030
EAN
9010238139848
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PDE1XRCD4P100F300

Technical data - electrical

Ritardo di accensione -max
300 ms
Ritardo accensione - min
300 ms
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
200 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
200 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Corrente di guasto nominale - max
0.3 A
Corrente di guasto nominale - min
0.3 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.