Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PDE710032
PDE1XRCD3P160F030S

Eaton Moeller series Power Defense - Interruttore automatico scatolato. Sganciatore guasto verso terra, 30mA, 3p, montaggio sul lato destro

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series Power Defense relè di terra
Sigla catalogo
PDE710032
EAN
9010238139862
Lunghezza/profondità del prodotto
220 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PDE1XRCD3P160F030S

Technical data - electrical

Ritardo di accensione -max
30 ms
Ritardo accensione - min
30 ms
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
200 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
200 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Corrente di guasto nominale - max
0.03 A
Corrente di guasto nominale - min
0.03 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.