Eaton Moeller series Power Defense - Interruttore automatico scatolato. Sganciatore guasto verso terra, 30mA, 4p, montaggio sul lato destro
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series Power Defense relè di terra
|
| Sigla catalogo |
PDE710035
|
| EAN |
9010238139893
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
220 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
135 mm
|
| Peso prodotto |
1.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
PDE1XRCD4P160F030S
|
| Ritardo di accensione -max |
30 ms
|
| Ritardo accensione - min |
30 ms
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
415 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
200 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
415 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
200 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Corrente di guasto nominale - max |
0.03 A
|
| Corrente di guasto nominale - min |
0.03 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|