Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PDE710037
Codice del modello: PDE1XRCD4P160S

Eaton Moeller series Power Defense - Interruttore automatico scatolato. Sganciatore guasto verso terra, 0,03-3A, 4p, montaggio sul lato destro

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series Power Defense relè di terra
Sigla catalogo
PDE710037
EAN
9010238139916
Lunghezza/profondità del prodotto
220 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PDE1XRCD4P160S

Technical Data - Electrical

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
200 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
200 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Corrente di guasto nominale - min
0.03 A
Corrente di guasto nominale - max
3 A
Ritardo accensione - min
30 ms
Ritardo di accensione -max
30 ms

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.