Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PDF33G0600D3MN

Power Defense Globally Rated 100% UL, Frame 3, Three Pole, 600A, 35kA/480V, PXR20D LSIG w/ Modbus RTU and Relays, No Terminals

Specifiche generali

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF33G0600D3MN
UPC
786679536285
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
138.9 mm
Product Weight
5.92 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked

Caratteristiche prodotto

Amperage Rating
600 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T289
Circuit breaker type
PD3 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
No Terminals
Frame
3
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
35 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
10 kAIC Icu @250 Vdc
65 kAIC @240V (UL)
Number of poles
Three-pole
Special features
Modbus / relays

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.