Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PG10073S

Cartuccia filtrante di profondità Eaton BECO PROTECT PG, PG100, 10,0 µm, 30", codice 7, o-ring in silicone

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante di profondità Eaton BECO PROTECT PG
Sigla catalogo
PG10073S
Lunghezza/profondità del prodotto
762 mm
Peso prodotto
0.64 kg
Conformità
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR
Certificazione/i
Kosher
ISO 9001

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
7
Progettazione
Avvolta
Pressione differenziale direzione flusso-max
4,8 bar a 25 °C / 2,0 bar a 80 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Lunghezza cartuccia
30
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
99,98%
Tasso di ritenuta
10,0 µm
Adattatore
O-ring SOE 226, adattatore a doppia baionetta con asta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.