Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PLG10M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 4", Recessed

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG10M
UPC
784564170101
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
4.6 in
Product Width
6.6 in
Product Weight
3.8 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Recessed
Trade size
4"
Material
Cast iron

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.