Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PS6TD
Eaton Protection Strip 6 Tel@ DIN

Eaton Protection Strip 6 Tel DIN, 10 A, Ingresso: Schuko, Uscite: (6) Schuko, Protezione Eaton per linea telefonica e Internet

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Protection Strip
Sigla catalogo
PS6TD
EAN
3553340667312
Lunghezza/profondità del prodotto
390 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
44 mm
Peso prodotto
0.444 kg
Conformità
Con marchio CE
EAC
Certificazione/i
IEC/EN 60083
IEC/EN 60884-1
Codice modello
Eaton Protection Strip 6 Tel@ DIN

Caratteristiche aggiuntive

Valore nominale intensità di corrente
10A
Tipo di indicatore
Colore del LED
Materiale
Plastica
Caratteristiche speciali
Dispositivo multipresa per la protezione da sovratensioni con 6 prese FR, protezione della linea telefonica e Internet, con garanzia sui dispositivi collegati
Tipo
Soppressore di sovratensione

Caratteristiche del scaricatore di sovratensione di uscita

Angolo dell’inserto centrale ruotato
Altro
Interruttore automatico di potenza
Sì
Colore
Nero
Sezione nucleo
0 mm²
Grado di protezione
IP20
Senza alogeni
No
Forma dell’alloggiamento
Rettangolare
Connessione di ingresso
Protective contact (SCHUKO)
Protezione linea Internet/tel.
Sì
Classificazione dell’interruzione
10 AIC
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altro
Designazione NEMA
Nessuna
Frequenza nominale
50-60 Hz
Numero di prese di uscita del dispositivo freddo
6
Numero di prese NEMA
0
Numero di uscite
6
Numero di uscite (altre)
6
Numero di prese di uscita con contatto protettivo
6
Numero di collegamenti USB
0
Temperatura di esercizio - max
40 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Tensione di esercizio
220-250 V
Contenuto della confezione
  • Dispositivo soppressore di sovratensione
  • Cavo RJ11 telefono/Internet
  • Foglio di garanzia per le apparecchiature collegate
Lunghezza del cavo di alimentazione
1m
Numero RAL
7021
Interruttore differenziale
No
Dotato di:
sovratensore
Indicazione LED
interruttore on/off
Finitura superficiale
Opaco/satinato
Protezione superficiale
Altro
Commutabile
Sì
Trasparente
No

Caratteristiche del dispositivo di protezione da sovratensione

Metodo di montaggio
Portatile
Guida DIN 35 mm
Fase
Monofase

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.