Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PSP0474S

Cartuccia filtrante a membrana Eaton BECO MEMBRAN PS Pure, PSP04, 0,45 µm, 40", codice 7, o-ring in silicone

General specifications

Nome prodotto
Cartuccia filtrante a membrana Eaton BECO MEMBRAN PS Pure
Sigla catalogo
PSP0474S
Lunghezza/profondità del prodotto
1016 mm
Peso prodotto
1.26 kg
Conformità
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR
Certificazione/i
Kosher
ISO 9001

Caratteristiche prodotto

Codice adattatore
7
Progettazione
Pieghettata
Tasso di ritenuta
0,45 µm
Pressione differenziale direzione flusso-max
5,0 bar a 20 °C / 0,3 bar a 121 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Resistenza chimica
pH 1-14
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
Polieteresolfone
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Assoluto
Cicli di vapore
≥ 100 a 105 °C in 30 minuti
Strato di supporto/materiale strato
Polipropilene
Area superficie filtro
3 m²
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
assoluto
Test tenuta alla pressione (pressione di prova in psig, vel. diff. per 10 poll.)
1,5 bar (21,8 psig); <= 15 ml/min
Adattatore
O-ring SOE 226, adattatore a doppia baionetta con asta
Lunghezza cartuccia
40

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.