Cartuccia filtrante a membrana Eaton BECO MEMBRAN PS Wine, PSW04, 0,45 µm, 30", codice 7, o-ring in silicone
| Nome prodotto |
Cartuccia filtrante a membrana Eaton BECO MEMBRAN PS Wine
|
| Sigla catalogo |
PSW0473S
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
762 mm
|
| Peso prodotto |
0.93 kg
|
| Conformità |
EC 1935/2004
EC 10/2011 FDA 21CFR |
| Certificazione/i |
Kosher
ISO 9001 |
| Codice adattatore |
7
|
| Progettazione |
Pieghettata
|
| Tasso di ritenuta |
0,45 µm
|
| Pressione differenziale direzione flusso-max |
5,0 bar a 20 °C / 0,3 bar a 121 °C
|
| Materiale adattatore |
Polipropilene
|
| Materiale gabbia |
Polipropilene
|
| Resistenza chimica |
pH 1-14
|
| Materiale tappo terminale |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtro |
Polieteresolfone
|
| Materiale guarnizione/o-ring |
silicone
|
| Materiale nucleo interno |
Polipropilene
|
| Tipo rimanenza |
Assoluto
|
| Cicli di vapore |
≥ 100 a 105 °C in 30 minuti
|
| Area superficie filtro |
2.34 m²
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Efficienza di ritenzione |
assoluto
|
| Test tenuta alla pressione (pressione di prova in psig, vel. diff. per 10 poll.) |
1,5 bar (21,8 psig); <= 15 ml/min
|
| Adattatore |
O-ring SOE 226, adattatore a doppia baionetta con asta
|
| Lunghezza cartuccia |
30
|