Cartuccia filtrante a membrana Eaton BECO MEMBRAN H Air, PTC02, 0,2 µm, 10", codice 7, o-ring in silicone
| Nome prodotto |
Cartuccia filtrante a membrana Eaton BECO MEMBRAN H Air
|
| Sigla catalogo |
PTC0271S
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
254 mm
|
| Peso prodotto |
0.33 kg
|
| Conformità |
EC 1935/2004
EC 10/2011 FDA 21CFR |
| Certificazione/i |
Kosher
ISO 9001 |
| Codice adattatore |
7
|
| Progettazione |
Pieghettata
|
| Pressione differenziale direzione flusso-max |
5,0 bar a 20 °C / 0,5 bar a 134 °C
|
| Materiale adattatore |
Polipropilene
|
| Materiale gabbia |
Polipropilene
|
| Materiale tappo terminale |
Polipropilene
|
| Tipo materiale filtro |
PTFE/Teflon
|
| Materiale guarnizione/o-ring |
silicone
|
| Materiale nucleo interno |
Polipropilene
|
| Tipo rimanenza |
assoluto
|
| Lunghezza cartuccia |
10
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Efficienza di ritenzione |
assoluto
|
| Tasso di ritenuta |
0,2 µm
|
| Adattatore |
O-ring SOE 226, adattatore a doppia baionetta con asta
|