Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PTC0272S

Cartuccia filtrante a membrana Eaton BECO MEMBRAN H Air, PTC02, 0,2 µm, 20", codice 7, o-ring in silicone

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartuccia filtrante a membrana Eaton BECO MEMBRAN H Air
Sigla catalogo
PTC0272S
Lunghezza/profondità del prodotto
508 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR
Certificazione/i
Kosher
ISO 9001

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
7
Progettazione
Pieghettata
Pressione differenziale direzione flusso-max
5,0 bar a 20 °C / 0,5 bar a 134 °C
Materiale adattatore
Polipropilene
Materiale gabbia
Polipropilene
Materiale tappo terminale
Polipropilene
Tipo materiale filtro
PTFE/Teflon
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Materiale nucleo interno
Polipropilene
Tipo rimanenza
Assoluto
Strato di supporto/materiale strato
Polipropilene
Lunghezza cartuccia
20
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Efficienza di ritenzione
assoluto
Tasso di ritenuta
0,2 µm
Adattatore
O-ring SOE 226, adattatore a doppia baionetta con asta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.