Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PV-250AF2

fusibili fotovoltaici di Eaton Bussmann series, 250 A, 1000 Vdc, forma 2, 38 Watt

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-250AF2
EAN
5027590505864
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
91.3 mm
Larghezza prodotto
77 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269
UL 2579

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classe
Classe gPV
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Pre arc (I2T)
17000
Tensione nominale
1000 Vdc
Perdite di potenza (W)
38 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Impianti fotovoltaici, inverter, Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche, Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche
Dotato di:
Fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
PV-AF2

Esporta le caratteristiche del prodotto