Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PXMCM-1

Eaton Power Xpert meter 468K accessory, Communication main card for LAN/WAN ethernet networking: local communication, RS-485, RS-232, display

Specifiche generali

Product Name
Eaton Power Xpert meter 468K accessory
Catalog Number
PXMCM-1
UPC
786685989211
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
1.5 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
0.6 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Caratteristiche prodotto

Special features
Local port, display port
Type
Communication main card

Esporta le caratteristiche del prodotto

Specifications and datasheets

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.