Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

QL123PL

Eaton breaker, Quicklag handle lock,Padlockable, ground fault,QL,Single-pole, two-pole, three-pole

Specifiche generali

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
QL123PL
UPC
786679055212
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Can lock in ON or OFF position, Order in multiples of 10

Caratteristiche prodotto

Circuit breaker type
QL
Number of poles
Single-pole, two-pole, three-pole
Type
Breaker

Esporta le caratteristiche del prodotto

Specifications and datasheets

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.