Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

QLK50D

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector, 0.433-0.600" cable opening, AC/MC and FMC, Duplex, Steel, 1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector
Catalog Number
QLK50D
UPC
784564059055
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
1.31 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Duplex
Trade size
1/2"
Cable opening (min/max)
0.433-0.600 in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.