Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RAC100HD

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, Iron, Hot dip galvanized finish, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC100HD
UPC
784564255020
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
1 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
0.42 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Material
Iron
Finish
Hot dip galvanized
Type
Right angle

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.