Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

RAHDVCMK42USU
Codice del modello: RA High-Density Vertical Cable Manager Kit 42U x 800W - BLK

Accessori per rack IT Eaton, RA kit per l’organizzazione dei cavi verticale ad alta densità, 42 U x 800 W - Nero

General specifications

Nome prodotto
Accessori rack IT Eaton, gestione dei cavi
Sigla catalogo
RAHDVCMK42USU
EAN
3553340594311
Lunghezza/profondità del prodotto
1940 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
6 kg
Conformità
Produttore contatto
Codice modello
RA High-Density Vertical Cable Manager Kit 42U x 800W - BLK

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessorio
Colore
Nero
Materiale
Acciaio
Modello
Involucro posteriore sfoderabile del portacavi verticale RCM
Numero di unità di altezza
42
Numero di unità rack
42U
Numero RAL
9005
Tipo
Sistema di organizzazione dei cavi orizzontale

Esporta le caratteristiche del prodotto