Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RC100

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC100
UPC
662277006743
Product Length/Depth
2.88 in
Product Height
0.94 in
Product Width
2.12 in
Product Weight
0.29 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Rigid
Material
Steel
Trade size
1"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.