Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RC400

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC400
UPC
662277006811
Product Length/Depth
6.4 in
Product Height
6.5 in
Product Width
4.7 in
Product Weight
2.98 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Rigid
Material
Steel
Trade size
4"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.