| Nome prodotto |
Scheda relè UPS di Eaton
|
| Sigla catalogo |
RELAY-MS
|
| UPC |
743172038135
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
240 mm
|
| Peso prodotto |
0.25 kg
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
FCC, Parte 15 Con marchio CE |
| Certificazione/i |
EN 61000-6-2
IEC/EN 62040-2 EMC: 89/336/EEC and 93/68/EEC IEC/EN 60950-1 2002 EN 61000-6-3 CE |
| Potenza nominale |
0 A
|
| Temperatura di esercizio - Max |
40 °C
|
| Temperatura di esercizio - Min |
0 °C
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altri
|
| Accessori |
SÌ
|
| Capacità |
0 Ah
|
| Corrente nominale |
0 A
|
| Accessori |
SÌ
|
| Corrente nominale |
0 A
|
| Ricambio |
SÌ
|
| Tipo |
Scheda relè
|
| Accessori |
SÌ
|
| Capacità |
0 Ah
|
| Tipo slot scheda |
Mini-Slot
|
| Corrente nominale |
0 A
|
| Potenza nominale |
0 A
|
| Temperatura di esercizio - Max |
40 °C
|
| Temperatura di esercizio - Min |
0 °C
|
| Interfaccia seriale |
DB-9
|
| Ricambio |
SÌ
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altri
|
| Utilizzato con |
5130, 5PX, 9135, Evolution, Evolution S, EX, MX, telaio MX, EX RT
|