Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RPE433 122

Eaton Crouse-Hinds series CGB wire mesh grip, Cable range: 1.188-1.375", 1", 1-1/4" or 1-1/2" NPT

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB wire mesh grip
Catalog Number
RPE433 122
UPC
782274079868
Product Weight
0.568 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Thread Size
1", 1-1/4" or 1-1/2"
Thread type
NPT
Cable range
1.188-1.375"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.