Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS100PWH
RED SPOT 100A BACK STUD CONNECTED-WHITE

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 690 V, BS88/A4, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, bianco, cartuccie fusibili TCP CEO L14-660

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS100PWH
EAN
5027590506694
UPC
051712418713
Lunghezza/profondità del prodotto
187 mm
Altezza prodotto
139 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
1047.2 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT 100A BACK STUD CONNECTED-WHITE

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
TCP
CEO

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione borchia posteriore
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto