Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS100RED
RED SPOT-ACCESSORIES RED WARNING CARRIER

Serie Eaton Bussmann supporti con portatarghetta Red spot bassa tensione standard britannico, 690V, 100A, Senza indicatore, accessorio fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS100RED
EAN
5027590506700
UPC
051712418720
Lunghezza/profondità del prodotto
50.8 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
139.7 mm
Peso prodotto
133 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT-ACCESSORIES RED WARNING CARRIER

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.