Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS200H
RED SPOT 200A FRONT CONNECTED-BLACK

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 200 A, AC 690 V, BS88/B2, 1P, BS, collegamento frontale, nero, cartucce fusibili TF, DD e M09-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS200H
EAN
5996516025017
UPC
051712390866
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
215 mm
Larghezza prodotto
69 mm
Peso prodotto
2084 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT 200A FRONT CONNECTED-BLACK

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
DD
TF

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto