Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS20PH/G
RED SPOT 20A FRONT/BACK STUD CONNECTED

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, collegamento frontale, collegato tramite perno posteriore, nero, cartuccie fusibili NITD NIT

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS20PH/G
EAN
5027590506885
UPC
051712418904
Lunghezza/profondità del prodotto
114 mm
Altezza prodotto
79 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
183 g
Conformità
CE
Certificazione/i
Non applicabile
Codice modello
RED SPOT 20A FRONT/BACK STUD CONNECTED

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
NITD
NIT

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione anteriore/posteriore borchia
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto