Serie Eaton Bussmann in bassa tensione standard britannico, 690 V, 20 A, Senza indicatore, accessorio fusibile con portatarghetta Red spot
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
|
| Sigla catalogo |
RS20RED
|
| EAN |
5027590506892
|
| UPC |
051712418911
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
79 mm
|
| Altezza prodotto |
44 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
53.7 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
|
| Codice modello |
20A,AC 690V, BS88/A1,LV Fuse holder RS20
|