Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS32LOCK
Fuse accessory LV BS, fuse-holder RS32

Eaton Bussmann series inserti lucchettabili Red spot standard britannico bassa tensione, 32 A, Senza indicatore, accessori fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS32LOCK
EAN
5027590331739
UPC
051712418959
Lunghezza/profondità del prodotto
94 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
21.8 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
Fuse accessory LV BS, fuse-holder RS32

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.