Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS32RED
Codice del modello: 32A,AC 690V, BS88/A2,LV Fuse holder RS32

Serie Eaton Bussmann in bassa tensione standard britannico, 690 V, 32 A, Senza indicatore, accessorio fusibile con portatarghetta Red spot

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS32RED
EAN
5027590506991
UPC
051712418997
Lunghezza/profondità del prodotto
104 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
105.9 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
32A,AC 690V, BS88/A2,LV Fuse holder RS32

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.