Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS63LOCK
Fuse accessory, LV, BS, fuse-holder RS63

Eaton Bussmann series inserti lucchettabili Red spot standard britannico bassa tensione, 63 A, Senza indicatore, accessori fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS63LOCK
EAN
5027590507028
UPC
051712419062
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
115 mm
Peso prodotto
27.9 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
Fuse accessory, LV, BS, fuse-holder RS63

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.