Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS63P
RED SPOT 63A BACK STUD CONNECTED BLACK

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, nero, cartuccie fusibili TIS BAO K07-660

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS63P
EAN
5027590507035
UPC
051712390903
Lunghezza/profondità del prodotto
159 mm
Altezza prodotto
109 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
308.3 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT 63A BACK STUD CONNECTED BLACK

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
BAO
TIS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione borchia posteriore
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto