Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS63PHWH
RED SPOT 63A FRONT/BACK STUD CONNECTED

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, collegamento frontale/collegato tramite perno posteriore, bianco, cartuccie fusibili TIS BAO K07-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS63PHWH
EAN
5027590507059
UPC
051712419086
Lunghezza/profondità del prodotto
159 mm
Altezza prodotto
109 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
411 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT 63A FRONT/BACK STUD CONNECTED

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
BAO
TIS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione anteriore/posteriore borchia
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto