Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS63RED
ED SPOT-ACCESSORIES RED WARNING CARRIER

Serie Eaton Bussmann in bassa tensione standard britannico, 690 V, 63 A, Senza indicatore, accessorio fusibile con portatarghetta Red spot

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS63RED
EAN
5027590507073
UPC
051712419109
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
139.3 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
ED SPOT-ACCESSORIES RED WARNING CARRIER

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.