accessori fusibile, Gruppo fusibili, Bassa tensione, 100 A, AC 660 V, BS, RS100 a 4 vie, interamente protetto, cartuccie fusibili TCP CEO L14-660
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
|
| Sigla catalogo |
RSFB1004
|
| EAN |
5996516025369
|
| UPC |
051712419116
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
640 mm
|
| Larghezza prodotto |
185 mm
|
| Peso prodotto |
6190 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
|
| Codice modello |
RED SPOT FUSEBANK 100A 660V AC 4 WAY
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|