Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RSFB2004
RED SPOT FUSEBANK 200A 660V AC 4 WAY

accessori fusibile, Gruppo fusibili, Bassa tensione, 200 A, AC 660 V, BS, RS200 a 4 vie, interamente protetto, cartuccie fusibili TF DD M09-660

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RSFB2004
EAN
5996516025390
UPC
051712419147
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
185 mm
Peso prodotto
7600 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT FUSEBANK 200A 660V AC 4 WAY

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto