Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RSFB2012
RED SPOT FUSEBANK 20A 660V AC 12 WAY

accessori fusibile, Gruppo fusibili, Bassa tensione, 20 A, AC 660 V, BS, RS200 a 12 vie, interamente protetto, cartuccie fusibili TF DD M09-660

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RSFB2012
EAN
5996516025420
UPC
051712419178
Lunghezza/profondità del prodotto
224 mm
Altezza prodotto
595 mm
Larghezza prodotto
164 mm
Peso prodotto
1809 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT FUSEBANK 20A 660V AC 12 WAY

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto