Gruppo fusibili, bassa tensione, 20 A, AC 660 V, BS, 12 vie, bianco
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
|
| Sigla catalogo |
RSFB2012WHI
|
| EAN |
5027590321242
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
224 mm
|
| Altezza prodotto |
595 mm
|
| Larghezza prodotto |
164 mm
|
| Peso prodotto |
1830 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
|
| Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|