accessori fusibile, Gruppo fusibili, Bassa tensione, 20 A, AC 660 V, BS, RS20 a 6 vie, interamente protetto, cartuccie fusibili NITD NIT
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
|
| Sigla catalogo |
RSFB206
|
| EAN |
5996516025444
|
| UPC |
051712419192
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
1469 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
|
| Codice modello |
RED SPOT FUSEBANK 20A 660V AC 6 WAY
|
| Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|