accessori fusibile, Portafusibile, extra-rapido, 63 A, AC 1200 V, DC 750 V, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, cartucce fusibili a bullone TSC TAC
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
|
| Sigla catalogo |
RSL63P
|
| EAN |
5996516025543
|
| UPC |
051712419307
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
162 mm
|
| Altezza prodotto |
157 mm
|
| Larghezza prodotto |
41 mm
|
| Peso prodotto |
619 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
|
| Codice modello |
1000V GE FUSEHOLDER REAR WIRE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|