Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RSL63PH

accessori fusibile, Portafusibile, extra-rapido, 63 A, AC 1000 V, 1P, BS, collegamento a cavo frontale/posteriore, cartucce fusibili a bullone TSC TAC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RSL63PH
EAN
5027590270793
UPC
051712419321
Lunghezza/profondità del prodotto
41 mm
Altezza prodotto
157 mm
Larghezza prodotto
162 mm
Peso prodotto
565 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS 2692-1
Codice modello
1000V GE FUSEHOLDER FRONT/REAR WIRE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto