Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RST20HWH

Serie Eaton Bussmann portafusibile, bassa tensione, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, collegamento frontale, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RST20HWH
EAN
5027590507103
Lunghezza/profondità del prodotto
27.1 mm
Altezza prodotto
54.1 mm
Larghezza prodotto
79.1 mm
Peso prodotto
136 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
CSA

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto