Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RT2R-BAT3
BATTERY ROUNDTECH LIFEPO 3.2V/3.0AH

Eaton Roundtech Pacco Batteria, LIFEPO 3,2 Volt 3 AH

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton RoundTech MR SC Accessories
Sigla catalogo
RT2R-BAT3
EAN
3660191813109
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
19 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.087 kg
Conformità
CE marking
Codice modello
BATTERY ROUNDTECH LIFEPO 3.2V/3.0AH

Caratteristiche prodotto

Temperatura ambiente - Min
0 °C
Temperatura ambiente - Max
45 °C
Unità batteria
True
Capacità
3000 mAh
Asciutto
False
Indicazione IEC
Altro
Modello
Litio
Numero di celle
2
Ulteriori indicazioni
Altro
Alloggiamento in plastica
False
Indicazione dimensioni
Altri
L'altezza include il polo
19 mm
Tensione nominale
3.2 V

Esporta le caratteristiche del prodotto