Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RT2RSEO200STF3HIP
RTECH MR SEO STF 200 MNM 3H IP65

Roundtech Superficie Media da incasso. Safety Efocus STF 200 SA/SE 3H IP65

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton RoundTech MR SC Accessories
Sigla catalogo
RT2RSEO200STF3HIP
EAN
3660191812393
Lunghezza/profondità del prodotto
220 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
195 mm
Peso prodotto
0.325 kg
Certificazione/i
CE marking
CE
Codice modello
RTECH MR SEO STF 200 MNM 3H IP65

Caratteristiche prodotto

Tensione della batteria
3.2 V
Numero di celle batteria
2
Qualità batteria
Ioni di litio
Prova del filo incandescente
850 °C
Temperatura ambiente consentita - Min
5 °C
Temperatura ambiente consentita - max
45 °C
Classe di protezione
II
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Protezione anti-esplosione
False
Diametro
110 mm
Grado di protezione
IP65
Modo
Permanente / Non permanente (P / NP)
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
Yes
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di indicatore
Non pertinente
Attrezzatura di monitoraggio
Nessuno
Sistema di alimentazione
Autonomo (batteria individuale)
Tipo di tensione
CA
Potenza apparente con alimentazione da rete
1.83 VA
Fattore di potenza
0.6
Impianto elettrico
Circuito continuo/circuito di emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
Yes
Protezione polarità inversa
False
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento a vite
Alimentazione di sistema max
1.1 W
Vita utile stimata L70/B10 a 25 °C
60600 hour
Vita utile stimata L80/B10 a 25 °C
60600 hour
Vita utile stimata L90/B10 a 25 °C
60600 hour
Tipo di dispositivo di controllo
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - max
240 V
Tensione nominale AC - min
220 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
45 °C
Durata in esercizio nominale - min
3 hour
Durata in esercizio nominale - max
3 hour
Autonomia
3
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Numero RAL alloggiamento (simile)
9003
Metodo di montaggio
Da incorporare
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
plastica trasparente
Temperatura superficiale ridotta
False
Tipo etichettatura
altro
Pittogramma incluso
No
Lunghezza interna
200 mm
Larghezza interna
110 mm
Altezza/profondità interna
200 mm
Diametro interno
64 mm
Numero di poli (in cifre)
3
Diametro esterno
110 mm
Resistenza agli impatti
IK05
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio di emergenza per vie di fuga ed illuminazione di aree aperte
Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1
200 lm
Temperatura di colore - max
5700 K
Temperatura di colore - min
5700 K
Distributore luce
Lenti focali
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Illuminazione delle vie di esodo
Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
70
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
No
Flusso luminoso in modalità standby
60 lm
Numero di teste illuminanti
1
Adatto per numero di lampade
2
Terminale connessione dati
0,5 - 2,5 mm²
Frequenza
50/60 Hz
Morsetto di collegamento principale
0,5 - 2,5 mm²
Numero di LED
8
Forma
Rotondo
Applicazione
Altro
Funzioni di monitoraggio
Nessun sistema di monitoraggio
Con comando a distanza
No
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No
Sistema di monitoraggio funzione di emergenza
Test button
Sistema di alimentazione di emergenza
Remoto (batteria singola)
Potenza assorbita in modalità di emergenza
1.1 W
Tipo di batteria ioni di litio
Litio-fosfato di ferro (LiFePO4)
Con elemento riscaldante per la batteria
No
Sezione del conduttore collegabile - min
0.5 mm²
Flusso luminoso in modalità di emergenza
200 lm
Sezione del conduttore collegabile - max
2.5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.