Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RT2SSEO200ATF3HIP

Eaton RoundTech Media a montaggio superficiale eFocus di Sicurezza ATF 200 lm SA/SE 3H IP65

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton RoundTech MS SC Emergency luminaire
Sigla catalogo
RT2SSEO200ATF3HIP
EAN
3660191814892
Lunghezza/profondità del prodotto
138 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
138 mm
Peso prodotto
0.329 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Tensione della batteria
3.2 V
Numero di celle batteria
1
Qualità batteria
Ioni di litio
Prova del filo incandescente
850 °C
Temperatura ambiente consentita - Min
5 °C
Temperatura ambiente consentita - max
45 °C
Classe di protezione
II
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Protezione anti-esplosione
False
Diametro
138 mm
Grado di protezione
IP65
Modo
Permanente / Non permanente (M / NM)
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
Yes
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di indicatore
Non pertinente
Attrezzatura di monitoraggio
Nessuno
Sistema di alimentazione
Remoto (batteria singola)
Tipo di tensione
CA
Potenza apparente con alimentazione da rete
1.9 VA
Fattore di potenza
0.58
Impianto elettrico
sempre alimentato / solo emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
Yes
Protezione polarità inversa
False
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Alimentazione di sistema max
1.1 W
Vita utile stimata L70/B10 a 25 °C
60600 hour
Vita utile stimata L80/B10 a 25 °C
60600 hour
Vita utile stimata L90/B10 a 25 °C
60600 hour
Tipo di dispositivo di controllo
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - max
240 V
Tensione nominale AC - min
220 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
45 °C
Durata in esercizio nominale - min
3 hour
Durata in esercizio nominale - max
3 hour
Autonomia
3h
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Numero RAL alloggiamento (simile)
9003
Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
Plastica, trasparente
Temperatura superficiale ridotta
False
Tipo etichettatura
altro
Pittogramma incluso
No
Numero di poli (in cifre)
3
Diametro esterno
110 mm
Resistenza agli impatti
IK04
Tipo di apparato di illuminazione
Illuminazione d’emergenza per vie di fuga e illuminazione di aree aperte
Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1
200 lm
Temperatura di colore - max
5700 K
Temperatura di colore - min
5700 K
Distributore luce
lente focus
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Illuminazione uscita di sicurezza
Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
70
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
No
Flusso luminoso in modalità standby
60 lm
Numero di teste illuminanti
1
Adatto per numero di lampade
1
Frequenza
50/60Hz
Numero di LED
8
Forma
Rotondo
Applicazione
Altro
Funzioni di monitoraggio
Autodiagnosi
Con comando a distanza
No
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No
Sistema di monitoraggio funzione di emergenza
Auto-test automatico
Sistema di alimentazione di emergenza
Remoto (batteria singola)
Potenza assorbita in modalità di emergenza
1.1 W
Tipo di batteria ioni di litio
Litio-fosfato di ferro (LiFePO4)
Con elemento riscaldante per la batteria
No
Sezione del conduttore collegabile - min
0.5 mm²
Flusso luminoso in modalità di emergenza
200 lm
Sezione del conduttore collegabile - max
2.5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.