Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RT2SSEO400WLS1HIP

Eaton Roundtech medio in superficie illuminazione di sicurezza eFocus WLS 400 lm MNM 1H IP65

Specifiche generali

Nome prodotto
RoundTech MSSEO apparecchio di illuminazione di emergenza per montaggio in superficie di Eaton
Sigla catalogo
RT2SSEO400WLS1HIP
EAN
3660191822286
Lunghezza/profondità del prodotto
138 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
138 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Qualità batteria
Ioni di litio
Classe di protezione
II
Grado di protezione
IP65
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
Yes
Supporto lampada
Nessuno
Attrezzatura di monitoraggio
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
remoto (batteria singola)
Tipo di tensione
CA
Fattore di potenza
0.61
Con connessione per commutazione a distanza
No
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Connessione plug-in
Alimentazione di sistema max
1.1 W
Tipo di dispositivo di controllo
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - max
230 V
Tensione nominale AC - min
230 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
45 °C
Durata in esercizio nominale - min
1 hour
Durata in esercizio nominale - max
1 hour
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Numero RAL alloggiamento (simile)
9003
Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto
Materiale alloggiamento
plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
Senza copertura
Tipo etichettatura
altro
Pittogramma incluso
No
Numero di poli (in cifre)
3
Diametro esterno
110 mm
Resistenza agli impatti
IK04
Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1
400 lm
Temperatura di colore - max
5700 K
Temperatura di colore - min
5700 K
Distributore luce
Lente focale
Funzione
Illuminazione delle vie di esodo
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
No
Flusso luminoso in modalità standby
60 lm
Numero di teste illuminanti
1
Branding del prodotto
Eaton
Con comando a distanza
No
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No
Sistema di monitoraggio funzione di emergenza
Auto-test automatico
Sistema di alimentazione di emergenza
Remoto (batteria singola)
Potenza assorbita in modalità di emergenza
1.1 W
Tipo di batteria ioni di litio
Litio-fosfato di ferro (LiFePO4)
Con elemento riscaldante per la batteria
No
Sezione del conduttore collegabile - min
0.5 mm²
Flusso luminoso in modalità di emergenza
400 lm
Sezione del conduttore collegabile - max
2.5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.